Opublikuj swoje produkty
AP™ Wall-Hung Toilet
TOTO USA Inc

AP™ Wall-Hung Toilet

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.

Opis
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytoto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
  • Grupa produktuAP
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna