Opublikuj swoje produkty
Atherton™ Undercounter Lavatory
TOTO USA Inc

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytoto-lt221
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuAtherton™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna