Opublikuj swoje produkty
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

The linear design of the NEOREST AH pursues the ultimate simplicity to accentuate any modern space. The AH has an edgy shape that leaves a sharp impression when seen from any angle. Its straight lines and distinctive, dignified presence enhances spaces that are modern and edgy.

 Features:

  • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H
  • TORNADO FLUSH® System
  • CEFIONTECT® Ceramic Glaze
  • ADA Compliant
  • Universal Height
  • Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat
  • EWATER+® on wand and bowl
  • Remote control operated
  • Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation
  • Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls
  • Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation
  • Heated seat with temperature control
  • Air Deodorizer
  • Night light
  • Warm Air Dryer function
  • 12" Rough-in
  • Mounting and connection hardware included
  • Remote Control and hanger included


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytoto-ms989cumfg
  • Rodzina produktuToilet
  • Grupa produktuNEOREST®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Argentyna
Meksyk
Boliwia
Stany Zjednoczone
Brazylia
Chile
Ekwador
Falklandy (Malwiny)
Gujana
Gujana Francuska
Kolumbia
Paragwaj
Peru
Surinam
Urugwaj
Wenezuela