Opublikuj swoje produkty
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM
TOTO USA Inc

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Focusing on the product and the flow of water, we introduce an edgy, beautiful faucet with wide water flow. Conspicuous in its absence, a space of ultimate luxury. Measuring just 3mm thick at the edges, the faucet boasts world-class thinness and beautiful hand polished surface.

FEATURES:

  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet
  • WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet
  • Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
  • Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
  • Reflective mirror-like polished chrome finish
  • Modern minimalist design accents the bathroom
  • Metal pop-up drain assembly included


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytoto-tlp02304u
  • Rodzina produktuSingle Faucets
  • Grupa produktuZL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna