Opublikuj swoje produkty
Pressure Balancing Valve with Diverter
TOTO USA Inc

Pressure Balancing Valve with Diverter

Deliver tailored comfort with advanced anti-scald technology, corrosion-resistant materials, and an adjustable temperature limit. Designed for an optimal, eco-friendly 1.5 GPM flow rate, this system ensures easy back-to-back installation and reliable performance, making it a dependable choice for any project.

Opis
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuValves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna