Opublikuj swoje produkty
Diffuser

Diffuser

The Step Down Diffuser is an alternative to the Slab Grill used in Soffit Discharge exhaust applications. The sleek design not only finishes the termination of the duct but also redirects and softens the experience of air flow. This component is often used when terminating exhaust through balcony ceilings.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 27 square inches of free area – screened
  • 48 square inches of free area – unscreened
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDiffuser
  • Rodzina produktuHVAC Ductwork System
  • Grupa produktuHVAC Ductwork Diffuser
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody