Opublikuj swoje produkty
Elbow Short Way

Elbow Short Way

A non-standard product, the Short Way Elbow is used when a change of direction of an In-Slab Duct run is required from horizontal to vertical.

Features:

  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyElbow-Short-Way
  • Rodzina produktuHVAC Ductwork System
  • Grupa produktuHVAC Ductwork Elbow Long
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody