Opublikuj swoje produkty
Wall Cap

Wall Cap

The Wall Cap is an attractive alternative to the Slab Grill that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components to finish wall penetrations – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • ## gauge aluminum construction
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-Cap
  • Rodzina produktuHVAC Ductwork System
  • Grupa produktuHVAC Ductwork Wall Cap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody