Opublikuj swoje produkty
TRIA - COMPLAN2
TRIA

TRIA - COMPLAN2

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

Hinged metal door with coplanar leaf and frame on both sides. The frame is made of bended electro-zinc coated steel profiles (2 mm thickness) welded to each other.

The leaf, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels (1.25 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. Lateral and superior fixed panels can be attached, as long as its composition is similar to the leaf. The use of intumescent joints ensures the necessary tightness against flames and hot gases.

The pivoting behavior of the door is ensured by a concealed pivotant 90-135-3D hinge, hidden inside of the frame with three axes fine-tuning.

Opis
  • Fire resistance:

    EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

    Classification according to EN 13501 -2

    Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 44 dB

    Door dimensions, free passage (mm):

    W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100

    W maximum 1795 (EI 60) / 2064 (EI 30)

    H maximum 2300 (EI 60) / 2645 (EI 30)

    external frame (standard) L + 184 x H + 92

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTRIA-COMPLAN2
  • Rodzina produktuSingle Action Steel doors
  • Grupa produktuDouble-leaf
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-10
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja Afryka Oceania