Opublikuj swoje produkty
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5
Sonnos RC5

    Sonnos RC5

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    Opis
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTX_Sonnos_RC5
    • Rodzina produktuIndoor lighting
    • Grupa produktuDownlights and spotlights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-10
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa