Opublikuj swoje produkty
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Rodzina produktuCorner Beads
  • Grupa produktuBullnose Beads
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta winylowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards