Opublikuj swoje produkty
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Zarchiwizowane

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Rodzina produktuCommercial Beads
    • Grupa produktuShadow & Reveal Beads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameCorner guards
    • UNSPSC code30161504
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
    • OmniClass Number23-17 25 15 13
    • OmniClass TitleCorner Guards