Opublikuj swoje produkty
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26
Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    Demountable and removable Partition with joint-covers Partition®26

    A reference on the market of removable office partitions, the Partition®26 appeals thanks to its neat, modern design. 

    Its easy implementation, modularity and attractive price contribute towards an optimal office environment. 


    Opis
    • Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.

      Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Solid sections :
      2 standard or acoustic 13 mm plasterboards or 12 mm

      chipboards, vinyle-decorated, melaminated, laminated, or steel-faced.

      45 mm acoustic mineral wool.

      Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminated

      glass, toughened glass, from 5 to 12.8 mm.

      Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 42 to 48 dB.

      - Glass wall : RW = from 39 to 41 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPartition-26
    • Rodzina produktuInternal partitions
    • Grupa produktuRemovable partitions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa