Opublikuj swoje produkty
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Zarchiwizowane

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • Rodzina produktuBuilding materials
    • Grupa produktuMetal
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fabrications
    • OmniClass Number23-17 21 17 13
    • OmniClass TitleComponents