Opublikuj swoje produkty
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Opis
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBR_12
  • Rodzina produktuTerrace roof systems
  • Grupa produktuTerrace roof systems
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)468
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)71
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy