Opublikuj swoje produkty
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 z 5 gwiazdek2.4(7 recenzje)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
Opis
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBW_03
  • Rodzina produktuWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Grupa produktuTimber-framed wall
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)473
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)120
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany