Opublikuj swoje produkty
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
Opis
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBW_04
  • Rodzina produktuWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • Grupa produktuTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)474
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)132
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany