Opublikuj swoje produkty
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Earth plaster 4.Wood frame 5. Wood battens
Opis
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBW_05
  • Rodzina produktuWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • Grupa produktuTimber-framed wall
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)435
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)147
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany