Opublikuj swoje produkty
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Opis
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBW_08
  • Rodzina produktuStraw load-bearing wall
  • Grupa produktuLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)538
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)217
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany