Opublikuj swoje produkty
Compass | Unisex waterless Urinal
Compass | Unisex waterless Urinal

    Compass | Unisex waterless Urinal

    The Compass has benefitted from a design upgrade. The new design delivers a softer curve improving both appearance and user comfort. The unit also comes with a newly improved ‘soft-close’ lid. The Compass has gained popularity in low-energy homes. This versatile urinal can be used by men, women and children alike. Distinguished by a simple, hygienic, unisex design, the Compass is ideal for locations with a limited water supply.

    Opis
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: White | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCompass-Urinal
    • Rodzina produktuWaterless Urinal
    • Grupa produktuUnisex Urinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGlass fibre
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary