Opublikuj swoje produkty
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal

    Crew 180 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Opis
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCrew-180-Urinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)322
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGlass fibre
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)16.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary