Opublikuj swoje produkty
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

Płyta do izolacji akustycznej i termicznej, z wełny mineralnej o najwyższych parametrach akustycznych. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, z włókien sprężystych.
Opis
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=3 [m2K/W]; thickness 100[mm]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Rodzina produktuURSA GLASSWOOL
  • Grupa produktuInsulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
  • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation