Opublikuj swoje produkty
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC100

    EASYCONNECT®, Resistance and security in 1 Click.

    • Speed up installation and reduces costs thanks to its integrated self-coupling system that takes advantage of the elastic properties of steel providing greater resistance, greater safety and a longer lifespan.
    • Reduces environmental impact: 100 metres of installed  EASYCONNECT® basket tray , saves 1kg of steel from joining accessories, thus reducing CO2 emissions by 2,5 kg and saving 3,3 litres of WATER waste.
    • EASYCONNECT® is granted with the international CB certificate by IECEE (IEC 61537), Certified by UL (USA’s NEC, NEMA and NFPA standards) and has successfully pass the most demanding tests for Seismic Resistance (IEC 60980), E90 Class Fire resistance (DIN 4102-12) and Short-circuit Resistance (IEC 61914).

    Opis
    • EASYCONNECT® wire mesh cable tray - EC100

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEASYCONNECT_EC100_basket_cable_tray
    • Rodzina produktuCable trays
    • Grupa produktuWire Mesh Cable Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Kod ETIMEC000853
    • Nazwa ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna