Opublikuj swoje produkty
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyURINAL_FRAMES
  • Rodzina produktuMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)12
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures