Opublikuj swoje produkty
SOFT TABLE
van Esch

SOFT TABLE

Where there is activity there is always a need for rest. The Soft Tables of Flemish designer Gilberte Claes provide this. Thanks to their elementary appearance they are highly functional. This makes the rich details even more eye-catching. The top and soft upper layer, for example, have been visibly glued together on purpose. The side tables consist of three elements: a polished or epoxy coated base plate, a round steel leg of brushed stainless steel or epoxy coated steel and a top with desktop. Soft Tables are available in various colours, heights and diameters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCT5043
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuTable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-12-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56