Opublikuj swoje produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 4 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the right.

    Opis
    • 82750212 82750212U 82751212 82751212U 82752212 82752212U 82753212 82753212U 82759212 82759212U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Sink to the right.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-right-4-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)692
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units