Opublikuj swoje produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Opis
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)357
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units