Opublikuj swoje produkty
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 drawers, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Opis
    • 67361080 67361080U 67361018 67361018U 67361019 67361019U 67361020 67361020U 673619299 673619299U 67361220 67361220U 673619099 673619099U 67361629 67361629U A67361080 A67361080U A67361018 A67361018U A67361019 A67361019U A67361020 A67361020U A673619299 A673619299U A67361220 A67361220U A673619099 A673619099U A67361629 A67361629U Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-drawers-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuBathroom cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)606
    • Szerokość (mm)615
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units