Opublikuj swoje produkty
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIn04_Fix
  • Rodzina produktuVELFAC In
  • Grupa produktuWindows and casement doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-26
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716