Opublikuj swoje produkty
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°
VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°

    VELUX Pasmo świetlne szedowe 25-90°

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(11 recenzje)

    Pasmo świetlne szedowe składa się z rzędów modułów mocowanych pod kątem do 90° w celu zapewnienia dużej ilości nieoślepiającego światła dziennego, idealnego do pomieszczeń wymagających miękkiego światła dla uzyskania optymalnych warunków wewnętrznych, np. w szkołach, biurach, muzeach i galeriach.

    Rozwiązanie składające się z pasm świetlnych szedowych Northlight nie wymaga zastosowania konstrukcji nośnej do montażu i może być zintegrowane z pochyłym dachem.

    Modułowe pasma świetlne szedowe umożliwiają szybkie i łatwe zakończenie prac na dachu, aby obniżyć koszty i umożliwić rozpoczęcie prac wewnętrznych.

    Idealne rozwiązanie do:

    • dachów pochyłych, jednospadowych lub szedowych
    • płaskich pokryć dachowych
    • otworów w dachu o szerokości min./maks. 0,6-3,1 m (dla modułów wentylacyjnych 0,8-2,5 m)
    • dachów o nachyleniu od 25 do 90°.

    Kluczowe zalety:

    • możliwość montażu pionowego;
    • zapobiega przedostawaniu się światła oślepiającego, wprowadzając miękkie światło w przypadku świetlika skierowanego na północ;
    • rozwiązanie jest przeznaczone do montażu bezpośrednio w pochyłych dachach bez konieczności stosowania konstrukcji nośnej.

    okna dachowe, Świetliki oraz przeszklenia dachowe, Świetliki Modułowe, Pasmo świetlne 5-30°, Pasmo świetlne ścienne 5-45°,Pasmo świetlne szedowe 25-90°, Rozwiązania Atrium, Pasmo świetlne dwuspadowe 25-40°, Pasmo świetlne dwuspadowe 5° z belkami, Rozwiązania wielorzędowe, Systemy przeszklenia, Świetliki kopułowe i okna do dachów płaskich, Pasma świetlne,

    Opis
    • Świetliki Modułowe są standardowo wyposażone w energooszczędne podwójne lub potrójne przeszklenie o następujących właściwościach:

      • Szyby izolacyjne (wartości Ug do 0,5 W/m²K)
      • Zewnętrzna szyba hartowana
      • Laminowane wewnętrzne szkło bezpieczne
      • Zabezpieczenie przed upadkiem
      • Doskonała izolacja akustyczna (ruch uliczny, deszcz, grad)
      • Ciepła ramka dystansowa (chroni właściwości izolacyjne i minimalizuje ryzyko kondensacji na krawędziach szyb)
      • Szyba typu „step” (odprowadza wodę z modułu)
      • Powłoka przeciwsłoneczna (opcjonalnie)

      okna dachowe, Świetliki oraz przeszklenia dachowe, Świetliki Modułowe, Pasmo świetlne 5-30°, Pasmo świetlne ścienne 5-45°,Pasmo świetlne szedowe 25-90°, Rozwiązania Atrium, Pasmo świetlne dwuspadowe 25-40°, Pasmo świetlne dwuspadowe 5° z belkami, Rozwiązania wielorzędowe, Systemy przeszklenia, Świetliki kopułowe i okna do dachów płaskich, Pasma świetlne,

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynorthlight
    • Rodzina produktuVELUX Modular Skylights
    • Grupa produktuNorthlight 25-90°
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja
    Austria
    Kanada
    Chiny
    Belgia
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Szwajcaria
    Szwecja
    Wielka Brytania