CVP to elektrycznie sterowane okno do płaskich dachów z podwójną szybą i kopułą ISD. Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Okno CVP wykonane jest z białego PVC, a kopuła z akrylu lub poliwęglanu, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.
Okno do płaskiego dachu CVP jest tak samo energooszczędne jak wszystkie okna dachowe VELUX i charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjnymi.
Kopuła zapewnia znaczną redukcję hałasu deszczu i doskonałą izolację akustyczną, jednocześnie chroniąc podwójną szybę. Jest dostępna w wersji przezroczystej lub matowej.
| Rozmiar okna | Otwór w dachu (mm) | Wymiary zewnętrzne podstawy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| 060060 | 600 x 600 | 780 x 780 | 0.19 |
| 060090 | 600 x 900 | 780 x 1080 | 0.32 |
| 080080 | 800 x 800 | 980 x 980 | 0.40 |
| 090090 | 900 x 900 | 1080 x 1080 | 0.54 |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 |
| 100150 | 1000 x 1500 | 1180 x 1680 | 1.11 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1680 x 1680 | 1.78 |
Dostępny w krajach:
| Ameryka Południowa | Europa | Ameryka północna | Azja |
|---|---|---|---|
Argentyna | Austria | Holandia Karaibska | Chiny |
Chile | Belgia | Kanada | Turcja |
Białoruś | Stany Zjednoczone | ||
Bośnia i Hercegowina | |||
Bułgaria | |||
Chorwacja | |||
Czechy | |||
Dania | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francja | |||
Hiszpania | |||
Holandia | |||
Irlandia | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rosja | |||
Rumunia | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy |