Opublikuj swoje produkty
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing
Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    Twin/Triplet-Mini Dormer-Combi-Flashing

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)

    Add more space, daylight and openness to your home with a VELUX mini dormer. The mini dormer lifts the windows out of the roof to let in more light than a traditional dormer. 

     • VELUX Mini Dormer is part of VELUX new product range, Space Makers
     • Increases the useable space under the sloped roof and creates a big impact from a boost of natural light
     • Comes as twin and triple
     • Available for profiled roofing materials with kerb flashings EAW
     • Available for flat roofing materials with kerb flashing EAS
     
    • Kerb flashings EAS & EAZ can be installed in roof pitches between 20° and 75°
    • Kerb flashing EAW can be installed in roof pitches between 10° and 75°

     

    VELUX mini dormer dormer roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEAZ-W-S-U
    • Rodzina produktuMini Dormer
    • Grupa produktuTwin-Triplet Mini dormer
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySklejka
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameFlashings
    • UNSPSC code30151602
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
    • OmniClass Number23-13 41 13
    • OmniClass TitleRoof Flashings
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja