GGL to obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15 do 90°. Okno obsługiwane jest za pomocą klamki w górnej części skrzydła. Skrzydło można obrócić o 180°, aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby. Klapa wentylacyjna w górnej części skrzydła umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady.
Ościeżnica i skrzydło z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| BK04 | 472 x 978 | 0.23 |
| CK01 | 550 x 698 | 0.19 |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 |
| CK06 | 550 x 1178 | 0.37 |
| FK04 | 660 x 978 | 0.38 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 |
| MK27 | 780 x 624 | 0.26 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 |
| MK12 | 780 x 1800 | 0.97 |
| PK25 | 942 x 550 | 0.27 |
| PK04 | 942 x 978 | 0.60 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 |
| SK01 | 1140 x 698 | 0.48 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 |
| SK10 | 1140 x 1600 | 1.35 |
| UK04 | 1340 x 978 | 0.91 |
| UK08 | 1340 x 1398 | 1.40 |
| UK10 | 1340 x 1600 | 1.63 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Oceania | Ameryka północna | Azja |
|---|---|---|---|
Austria | Australia | Kanada | Chiny |
Belgia | Nowa Zelandia | Stany Zjednoczone | Japonia |
Bośnia i Hercegowina | Turcja | ||
Bułgaria | |||
Chorwacja | |||
Czechy | |||
Dania | |||
Estonia | |||
Francja | |||
Hiszpania | |||
Holandia | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Ukraina | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy |