Zarówno rodzina Revit, jak i biblioteka ArchiCAD zawierają warianty produktów z szybami zespolonymi typu 61 i 64.
Otwierane od góry, 3-szybowe, obrotowe okno dachowe VELUX GLU 0061 zapewnia większą wydajność energetyczną w wyjątkowo korzystnej cenie. Łatwe w obsłudze, otwierane od góry okno dachowe umożliwia swobodne umieszczanie pod nim mebli, a jego odporne na wilgoć, niewymagające konserwacji wykończenie doskonale sprawdza się w każdym pomieszczeniu, a szczególnie w łazience lub kuchni. Okno może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15° do 90°.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 |
| CK04 | 550 x 978 | 0.29 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 |
| FK08 | 660 x 1398 | 0.58 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 |
| SK08 | 1140 x 1398 | 1.16 |
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Białoruś |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Czechy |
Estonia |
Litwa |
Łotwa |
Polska |
Rosja |
Rumunia |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Ukraina |
Węgry |