Elektryczne okno drewniano-poliuretanowe GLU 0061 to zasilane elektrycznie obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Obsługa odbywa się za pomocą wygodnego przycisku naściennego, a czujnik deszczu zapewnia automatyczne zamknięcie okna w przypadku opadów. Skrzydło można uchylić do 200 mm (niektóre krótsze okna mają mniejszą szerokość otwarcia). Wzdłuż górnego skrzydła okna znajduje się klapa wentylacyjna, która umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno może być również otwierane manualnie.
Okno jest kompatybilne z systemem VELUX ACTIVE z inteligentną kontrolą klimatu wewnętrznego NETATMO dla zdrowszego domu. VELUX ACTIVE umożliwia również sterowanie za pomocą smartfona lub poleceń głosowych.
Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 |
| MK10 | 780 x 1600 | 0.85 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 |
Dostępny w krajach:
| Europa | Azja |
|---|---|
Bośnia i Hercegowina | Turcja |
Bułgaria | |
Chorwacja | |
Czechy | |
Estonia | |
Litwa | |
Łotwa | |
Polska | |
Rumunia | |
Serbia | |
Słowacja | |
Słowenia | |
Ukraina | |
Węgry |