VFA i VFB to elementy otwierane na bok, które mogą być montowane pionowo w ścianie jako dodatek pod oknem dachowym obrotowym lub oknem dachowym klapowo-obrotowym w dachach o nachyleniu 15-55°.
Skrzydło otwiera się do wewnątrz za pomocą klamki umieszczonej z boku okna. Okno VFA otwierane jest na lewo (patrząc od wewnątrz), a okno VFB otwierane jest na prawo (patrząc od wewnątrz).
Okna VFA i VFB zapewniają jeszcze więcej światła dziennego i oferują wspaniałe widoki zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.
Ościeżnica i skrzydło wykonane są z wysokiej jakości klejonego warstwowo drewna sosnowego pokrytego impregnatem i warstwami bezbarwnego lub białego lakieru akrylowego.
Z zewnątrz okno posiada niewymagające konserwacji oblachowanie.
| Rozmiar okna | Zewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm) | Powierzchnia szyby (m²) |
| MK35 | 780 x 954 | 0.44 |
| MK36 | 780 x 1154 | 0.56 |
| MK38 | 780 x 1374 | 0.69 |
| PK35 | 942 x 954 | 0.56 |
| PK36 | 942 x 1154 | 0.71 |
| PK38 | 942 x 1374 | 0.88 |
| SK35 | 1140 x 954 | 0.70 |
| SK36 | 1140 x 1154 | 0.90 |
| SK38 | 1140 x 1374 | 1.11 |
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Austria |
Belgia |
Bośnia i Hercegowina |
Bułgaria |
Chorwacja |
Czechy |
Dania |
Estonia |
Finlandia |
Francja |
Hiszpania |
Holandia |
Litwa |
Łotwa |
Niemcy |
Norwegia |
Polska |
Portugalia |
Rosja |
Rumunia |
Serbia |
Słowacja |
Słowenia |
Szwajcaria |
Szwecja |
Ukraina |
Węgry |
Włochy |