Opublikuj swoje produkty
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA4503
    • Rodzina produktuNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupa produktuShower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)52
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets