Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC BASIN MIXER R-MTD CHROME T.SPT

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA5544
    • Rodzina produktuCERAPLUS SAFE
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)291
    • Szerokość (mm)197
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.86
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin thermostatic water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings