Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Opis
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA5546
    • Rodzina produktuCERAPLUS SAFE
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)298
    • Głębokość (mm)79
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings