Opublikuj swoje produkty
AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500
AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500
    Venlo

    AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500

    AQUA M1 SHOWER KIT 1F/80 600MM MET/1500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9315
    • Rodzina produktuAQUA
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)614
    • Szerokość (mm)152
    • Głębokość (mm)138
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.152
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers