Opublikuj swoje produkty
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 600MM MET/1750 SD
AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 600MM MET/1750 SD
    Venlo

    AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 600MM MET/1750 SD

    AQUA L3 SHOWER KIT 3F/100 600MM MET/1750 SD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9318
    • Rodzina produktuAQUA
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)604
    • Szerokość (mm)149
    • Głębokość (mm)183
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.165
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers