Opublikuj swoje produkty
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9482
    • Rodzina produktuCERAPLUS SAFE
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)236
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)269
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings