Opublikuj swoje produkty
Venlotherm Thermostat –  S connectors
Venlo

Venlotherm Thermostat – S connectors

Venlotherm bar shower valve with S-Connector

Opis
  • Venlotherm bar shower valve with S-Connector

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2913
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower fittings package
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)315
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads