Opublikuj swoje produkty
Venlotherm Bath/shower –  S-connectors
Venlo

Venlotherm Bath/shower – S-connectors

Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Opis
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2914
  • Rodzina produktuVenlotherm
  • Grupa produktuTaps & Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)315
  • Głębokość (mm)183
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets