Opublikuj swoje produkty
Venlotherm WBWS –  S Connectors
Venlo

Venlotherm WBWS – S Connectors

Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Opis
  • Venlotherm Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2915
  • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
  • Grupa produktuKitchen Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1117
  • Szerokość (mm)315
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)3.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets