Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3045
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)177
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)121
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets