Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3046
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)91
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.621
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets