Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3049
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)297
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)238
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.853
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets