Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER SP/J150 CHAIN 5L/MI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3050
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)236
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)159
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.228
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets