Opublikuj swoje produkty
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyF3051
    • Rodzina produktuNIMBUS II MESSING
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)236
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)159
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.228
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets